??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCC M425-M424-3A-304-VX8434-003
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Prolunghe
Lista materiale
BALLUFF BCC M425-M424-3A-304-VX8434-003
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC03EA
TC
descrizione
BCC M425-M424-3A-304-VX8434-003
PX
Vista prodotto
44265_01
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded, Cable = PVC gray, 0.3 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = 5...105 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice